Опубликуйте свои продукты
Smart Water Flow Monitor. RF.
DEFCON8

Smart Water Flow Monitor. RF.

За этим волшебным зеркалом скрывается «невидимый» дисплей. Зеркало показывает в реальном времени мгновенное и общее потребление воды в доме / ванной / офисе ... Это повышает осведомленность людей и способствует более эффективному использованию. Расход воды снижается на ~ 10% в зависимости от изменения поведения. Приблизительно половина сэкономленной воды является горячей, поэтому также сохраняется энергия и CO2. Совместимость с любой сантехникой и экономия в сумме с экономией, полученной с помощью экологичных смесителей и аэраторов. Это устройство помогает архитекторам строить nZEB. Сделайте ваши проекты более устойчивыми. Устойчивые здания и города. Уменьшите счета за воду и электроэнергию. Борьба с нехваткой воды и сокращение выбросов CO2.
Cпецификация
  • Smart Water Flow Monitor помогает людям экономить воду и энергию в зданиях. Дисплей встроен в зеркало и остается невидимым до открытия крана. Пользователи видят свое мгновенное потребление воды и общее количество воды, использованной за день. Это способствует изменениям в поведении большинства людей (например, не оставлять кран открытым без необходимости, сокращать продолжительность душа, использовать стиральные машины полностью и т. Д.), Обеспечивая экономию воды и энергии. Пользователи могут установить ежедневное целевое потребление и видеть «оставшееся количество воды» при каждом использовании. Это дает людям возможность и вовлекает в экономию в школах, домашних хозяйствах, офисах ... Он может контролировать все домашнее хозяйство или только ванную комнату или раковину. . По желанию, данные о расходе воды и температуре могут обрабатываться статистически в облаке для поиска моделей поведения, утечек и принятия решений о стратегиях экономии воды и энергии на основе данных. Размер зеркала настраивается в соответствии с требованиями заказчика. Связь между расходомером и дисплеем может быть проводной или РФ. Установка в новом / отремонтированном здании занимает всего 20 минут. Единственное зеркало на рынке с окупаемостью около 3-5 лет в зависимости от цен на воду и электроэнергию
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSmart-Water-Flow-Monitor-RF
  • Тип продукцииEnergy efficiency / Domotics
  • Группа продукцииSmart mirror
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-09
  • Номер версии1
  • Высота (мм)65
  • Ширина (мм)120
  • Глубина (мм)110
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПолиэтилен/полипропилен
  • Вспомогательный материалЛатунь
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)0.5
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Зеркала
  • Классификация IFCРегулятор расхода
  • Код ETIMEC002580
  • Название ETIMFlow monitoring equipment
  • Код Uniclass 2015Pr_80_51_46
  • Описание Uniclass 2015Liquid flow meters
  • Код CSI MasterFormat 201440 71 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flow Measurement
  • Номер OmniClass23-27 11 15
  • Наименование OmniClassFlow Measuring Instrument And Controls
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (69)
4.6 из 5 звезд 4.6 (81)
4.6 из 5 звезд 4.6 (26)
4.8 из 5 звезд 4.8 (34)
4.4 из 5 звезд 4.4 (8)