Vertical Non-Water Heating Assist Dehumidifiers Dehumidifiers
DCA vertical dehumidifiers are preferred when mechanical room floor space is limited and there is adequate height above the dehumidifier to accommodate the duct system and any add on components such as duct heaters. To facilitate installations these units can be ordered with either top or horizontal air discharge to accommodate existing duct systems. They are available in a wide array of CFM’s from 650 (1.5 nominal ton) to 3,600 CFM’s (7.5 nominal tons) and can be had with pool water heating assist or outdoor remote condenser or external water for space cooling. Various types of room space heating options are available as well.
Air Cooled, non water heating assist dehumidifiers are used when there is a primary pool and spa water heating source such as a hot water boiler in place. Typical applications would include, but not be limited to, small pool surface area projects or in cold climates or both.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |