Опубликуйте свои продукты
102419 Slimline toilet seat lid
DELABIE

102419 Slimline toilet seat lid

Toilet seat with lid. Made from Duroplast. With 304 stainless steel hinges. Slimline design. Colour: black. For BCN WC models. Supplied with fixing elements. 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка102419
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииWC pan
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-06-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)46
  • Ширина (мм)368
  • Глубина (мм)450
Ссылки
Связанные
  • Основной материалDuroplast
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)1414
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сиденья для унитазов
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Описание Uniclass 2015Toilets
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка