Опубликуйте свои продукты
102819 Slimline toilet seat lid
DELABIE

102819 Slimline toilet seat lid

Complete pre-rinse set without bib tap. Suitable for intensive use in professional kitchens. Single hole deck-mounted mixer with: - valve head with control knobs. - F3/8" flexible connectors and non-return valves. - reinforced fixing via 2 threaded rods and back-nuts. White hand spray with adjustable jet and 9 lpm flow rate at the outlet (ref. 433000). Scale-resistant hand spray and shock-resistant tip. White, reinforced, food-grade flexible hose L. 0.95m. 3/4" brass column. Adjustable wall bracket. Stainless steel spring guide. 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка102819
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииWC pan
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-11-03
  • Номер версии1
  • Высота (мм)46
  • Ширина (мм)361
  • Глубина (мм)460
Ссылки
Связанные
  • Основной материалComposite
  • Разработано вПортугалия
  • Страна-производительПортугалия
  • Масса нетто (кг)1337
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сиденья для унитазов
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНToilets
  • Код ССКПУ ООН30181505
  • Код Uniclass 2015SL_35_80_68
  • Описание Uniclass 2015Public toilets
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка