Опубликуйте свои продукты
110300 S21 P floor-standing WC pan
DELABIE

110300 S21 P floor-standing WC pan

Floor-standing WC pan, 360 x 400 x 580mm. Elegant and simple design. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.5mm. One-piece pressed WC bowl, seam-free for easy maintenance and better hygiene. WC bowl surface is polished with rounded edges for easy cleaning. Concealed perimetral flushing rim. Horizontal water inlet: Ø 55mm. Horizontal waste outlet: Ø 100mm. Supplied with PVC pipe. Water saving: works with 4L or more of water. Pre-drilled holes for fixing the toilet seat. Supplied with stainless steel blanking caps when installed without toilet seat lid. Quick and easy to install: 2 access panels with theft prevention TORX security screws. CE marked. Complies with European standard EN 997 for 4L flush. Weight: 14kg. 30-year warranty. [Formerly ref: 0110020001]
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка110300
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииWC pan
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вПортугалия
  • Страна-производительПортугалия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНToilets
  • Код ССКПУ ООН30181505
  • Код Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Описание Uniclass 2015Toilets
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка