Опубликуйте свои продукты
110790 MONOBLOCO 700 PMR WC pan with cistern
DELABIE

110790 MONOBLOCO 700 PMR WC pan with cistern

Floor-standing WC pan with dual flush cistern 3L/6L, 370 x 895 x 700mm.
700mm elongated pan for better comfort for people with reduced mobility.
Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish.
Stainless steel thickness: 1.5mm.
One-piece pressed WC bowl, seam-free for better hygiene.
WC bowl surface is polished with rounded edges for easy cleaning.
Concealed perimetral flushing rim. Water supply can be recessed from below or exposed from the side (right/left).
Recessed horizontal or vertical waste outlet. Supplied with PVC pipe.
Pre-drilled holes for fixing the toilet seat. Supplied with stainless steel blanking caps when installed without toilet seat lid.
Quick to install: 2 access panels with theft prevention TORX security screws.
CE marked. Complies with European standard EN 997 for 4L flush.
Weight: 22kg.
30-year warranty.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка110790
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииWC pan
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-04-07
  • Номер версии1
  • Высота (мм)815
  • Ширина (мм)370
  • Глубина (мм)700
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вПортугалия
  • Страна-производительПортугалия
  • Масса нетто (кг)20.91
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Баки для унитазов
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011289
  • Название ETIMToilet closet
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Наименование OmniClassToilets

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка