Опубликуйте свои продукты
120170 BAILA floor-standing washbasin
DELABIE

120170 BAILA floor-standing washbasin

Floor-standing washbasin, height 830mm. Basin internal diameter: 310mm.
Design-led styling.
Bacteriostatic 304 stainless steel.
Polished satin finish.
Stainless steel thickness: 0.8mm.
Rounded edges prevent injury.
No tap hole.
Supplied with 1¼" waste. Without overflow.
Supplied with fixing elements.
CE marked. Complies with European standard EN 14688.
Weight: 12kg.
30-year warranty.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка120170
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииWashbasin
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-06-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вПортугалия
  • Страна-производительПортугалия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка