Опубликуйте свои продукты
121810 UNITO countertop washbasin
121810 UNITO countertop washbasin
    DELABIE

    121810 UNITO countertop washbasin

    Countertop washbasin, 395 x 405mm. Suitable for use with wall-mounted or extended mixer/tap. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel: 1.2mm. Rounded edges prevent injury. With Ø 35mm central tap hole. Supplied with 1¼" waste. Without overflow. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 3.6kg. 30-year warranty.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка121810
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииWashbasin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-02-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)80
    • Ширина (мм)395
    • Глубина (мм)405
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_18
    • Описание Uniclass 2015Counter top wash basins

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка