Опубликуйте свои продукты
130220 L trough urinal
DELABIE

130220 L trough urinal

Floor-standing recessed trough urinal, 1800 x 1020 x 300mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1.2mm. Rear water inlet. Supplied with 3 stainless steel rinsers and 3 flexible hoses. Water saving: optimal rinsing with 0.1 L/sec. per service i.e. 0.3L per use. Central drainage. Waste outlet 1½". Supplied with waste and integrated trap (ref. 785000). Weight: 34kg. Possible to add one or more bacteriostatic 304 stainless steel dividers. Fix directly onto the urinal in the desired location.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка130220
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииUrinal
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-02-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1123
  • Ширина (мм)1800
  • Глубина (мм)300
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вПортугалия
  • Страна-производительПортугалия
  • Масса нетто (кг)3128
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Писсуары
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC010235
  • Название ETIMUrinal
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Описание Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Номер OmniClass23-31 21 00
  • Наименование OmniClassUrinals

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка