Опубликуйте свои продукты
134770 DELTA wall-hung urinal
DELABIE

134770 DELTA wall-hung urinal

Wall-hung individual rimless urinal. Compatible with all standard frame systems on the market. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Rear (recessed) water inlet. Recessed waste outlet. Concealed trap. Quick and easy to install from the front thanks to a stainless steel mounting frame. Supplied with 1½" P trap, fixing elements and theft prevention TORX security screws. CE marked. Complies with European standard EN 13407 for 2L flush. Weight: 7.5kg. 30-year warranty. [Formerly ref: 0311160001]
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка134770
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииUrinal
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-16
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вПортугалия
  • Страна-производительПортугалия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Писсуары
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНUrinals
  • Код ССКПУ ООН30181506
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Номер OmniClass23-31 21 00
  • Наименование OmniClassUrinals

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка