Опубликуйте свои продукты
160310 S21 S TC wall-hung WC pan
DELABIE

160310 S21 S TC wall-hung WC pan

Wall-hung WC pan with through-the-wall installation for service ducts. Elegant and simple design. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.5mm One-piece pressed WC bowl, seam-free for easy maintenance and better hygiene. WC bowl surface is polished with rounded edges for easy cleaning. Concealed perimetral flushing rim. Horizontal water inlet: Ø 55mm Horizontal waste outlet: Ø 100mm Water saving: works with 4L or more of water. 200mm threaded rod can be cut to size (other lengths are available on request). Shrouded WC pan. CE marked. Complies with European standard EN 997 for 4L flush. Weight: 11kg. [Formerly ref: 0116320001]
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка160310
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииWC valve
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-09-05
  • Номер версии1
  • Высота (мм)350
  • Ширина (мм)360
  • Глубина (мм)535
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вПортугалия
  • Страна-производительПортугалия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
  • Классификация IFCСантехнический узел

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка