Опубликуйте свои продукты
180100 Floor-standing ILHA drinking fountain
DELABIE

180100 Floor-standing ILHA drinking fountain

Floor-standing drinking fountain. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 0.8mm. Height: 915mm. Supplied with bubbler tap: chrome-plated, instant shut-offand adjustable flow rate, inlet M⅜". Flat perforated waste, without screws:easy to clean and vandal-resistant. Recessed vertical water outlet. Waste outlet 1¼". Supplied with fixing elements. Weight: 9.6kg. 30-year warranty. [Formerly ref: 0810100000]
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка180100
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииWashbasin
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-10-19
  • Номер версии1
  • Высота (мм)915
  • Ширина (мм)320
  • Глубина (мм)320
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вПортугалия
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)10514
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - питьевые фонтаны
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011550
  • Название ETIMWashbasin
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_24
  • Описание Uniclass 2015Drinking fountains
  • Код CSI MasterFormat 201422 47 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains
  • Номер OmniClass23-31 31 00
  • Наименование OmniClassDrinking Fountains

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка