Опубликуйте свои продукты
2621 BIOSAFE mechanical basin mixer
2621 BIOSAFE mechanical basin mixer
2621 BIOSAFE mechanical basin mixer
    DELABIE

    2621 BIOSAFE mechanical basin mixer

    Deck-mounted mechanical basin mixer. Single hole mechanical mixer H. 95mm L. 110mm. No spout: hygienic flow straightener integrated into the body. Securitouch thermal insulation prevents burns. Ø 35mm ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Thermal shocks are possible without removing the control lever or shutting off the cold water supply. Mixer body with smooth interior and very low water volume (limits bacterial development). Flow rate regulated at 4 lpm. Solid control lever. No pop-up waste. PEX flexibles F3/8", rotating unions. Fixing reinforced by two stainless steel rods. Mechanical mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Single hole mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty. Also available with copper tails.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2621
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииBasin mixer
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-06-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)180
    • Ширина (мм)51
    • Глубина (мм)255
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)832
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011328
    • Название ETIMWashbasin mixing tap
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201422 43 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Healthcare Faucets
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка