Опубликуйте свои продукты
462 Wall-mounted stainless steel bin with lid, 13 litres
DELABIE

462 Wall-mounted stainless steel bin with lid, 13 litres

Wall-mounted rectangular stainless steel bin for paper towels and waste paper. Robust model with lid. Bright polished stainless steel. Capacity 13 litres. Stainless steel 1mm thick. Dimensions: 150 x 280 x 320mm. 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка462
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-09-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)457
  • Ширина (мм)283
  • Глубина (мм)151
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)3191
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201412 46 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
  • Номер OmniClass23-21 43 23
  • Наименование OmniClassSanitary Waste Receptacles

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка