Опубликуйте свои продукты
50504P2 Straight stainless steel grab bar, straight Ø 32mm, 400mm
50504P2 Straight stainless steel grab bar, straight Ø 32mm, 400mm
    DELABIE

    50504P2 Straight stainless steel grab bar, straight Ø 32mm, 400mm

    Straight grab bar for people with reduced mobility. Tube Ø 32mm, 400mm centres. For use as a handrail and grab bar for WCs, showers or bath tubs. Straight grab bar made from bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel with UltraPolish bright polished finish, non-porous uniform surface for easy maintenance and hygiene. Plate welded to the tube by invisible bead weld (process exclusive to ArN-Securit). 40mm gap between the bar and the wall: minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall, reducing the risk of fracture in case of loss of balance. Fixings concealed by a 3-hole cover plate, 304 stainless steel, Ø 72mm. Fixing plates and cover plates in 304 stainless steel. Supplied with stainless steel screws for concrete walls. Tested to over 250kg. Maximum recommended user weight: 170kg. 30-year warranty. CE marked.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка50504P2
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииAccessibility
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-09-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)72
    • Ширина (мм)71
    • Глубина (мм)471
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)575
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Номер OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Наименование OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка