Опубликуйте свои продукты
510081 Toilet roll holder with spindle for Ø 32mm and Ø 34mm grab bars, grey
DELABIE

510081 Toilet roll holder with spindle for Ø 32mm and Ø 34mm grab bars, grey

Toilet roll holder with spindle for grab bars. Anthracite grey high resistance polyamide (Nylon). Can be added without removing the grab bar. Locks in place to prevent theft. Anti-rotation locking feature. For Ø 32 - 34mm grab bars. 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка510081
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-06-08
  • Номер версии1
  • Высота (мм)109
  • Ширина (мм)152
  • Глубина (мм)44
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНейлон
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)95
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Номер OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Наименование OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка