Опубликуйте свои продукты
5630 Pre-rinse set with mixer
DELABIE

5630 Pre-rinse set with mixer

Complete pre-rinse set without bib tap suitable for intensive use in professional kitchens. Deck-mounted single hole mixer with: - valve heads with reinforced mechanisms and ergonomic control levers. - F3/8" flexibles and non-return valves. - reinforced fixing via 2 threaded rods with back-nuts. Black hand spray with adjustable jet and 9 lpm flow rate at the outlet (ref. 433010). Scale-resistant hand spray with shock-resistant tip. Black, reinforced, food-grade flexible hose L. 0.95m. 3/4" brass column. Adjustable wall bracket. Stainless steel spring guide. 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка5630
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииPre-rinse sets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-28
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1167
  • Ширина (мм)161
  • Глубина (мм)520
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалПВХ
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)4280
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011614
  • Название ETIMLarge kitchen mixing tap
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка