Опубликуйте свои продукты
5830 Single hole pre-rinse mixer set
DELABIE

5830 Single hole pre-rinse mixer set

Complete pre-rinse set with no bib tap, suitable for intensive use in professional kitchens. Deck-mounted single hole mixer with: - valve heads with reinforced mechanisms and ergonomic controls. - F3/8" flexible connectors and non-return valves. - fixings reinforced by 2 threaded rods and back-nuts. Black handset with adjustable jet with 10 lpm flow rate at the outlet (ref. 433009). Scale-resistant handset with shock-resistant tip. Black, reinforced food-grade flexible hose L. 0.95m. 3/4" brass column. Adjustable wall bracket. Stainless steel spring guide. 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка5830
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииCommercial Kitchen Water Controls
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-02-09
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1169
  • Ширина (мм)156
  • Глубина (мм)527
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)4159
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011614
  • Название ETIMLarge kitchen mixing tap
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Описание Uniclass 2015Sink taps
  • Код CSI MasterFormat 201441 14 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mixers
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка