Опубликуйте свои продукты
714700 SPORTING 2 time flow shower panel
DELABIE

714700 SPORTING 2 time flow shower panel

Time flow shower panel: Anodised aluminium and chrome-plated satin finish panel. Adjustable connector for top or back inlets. Slimline structure with concealed fixings. Soft-touch operation. Automatic mechanical flush with every use. Time flow ~30 seconds. Flow rate 6 lpm at 3 bar. Tamperproof, scale-resistant fixed shower head with automatic flow rate regulation. Adjustable spray. Accessible filters and non-return valves. Integrated stopcock. M½" connection for mixed water supply. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка714700
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииShower panel
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-07-30
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011613
  • Название ETIMShower column/panel
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка