Опубликуйте свои продукты
714800 SPORTING 2 shower panel
714800 SPORTING 2 shower panel
714800 SPORTING 2 shower panel
    DELABIE

    714800 SPORTING 2 shower panel

    Electronic shower panel: Anodised aluminium and chrome-plated satin finish panel. Adjustable connector for top or back inlets. Slimline structure with concealed fixings. Mains supply 230/6V. Infrared presence detection. Shower starts when hand is moved towards the sensor (detection distance ~4cm). Shuts off voluntarily or automatically after ~60 seconds. Duty flush (~60 seconds every 24 hours after the last use). Flow rate 6 lpm at 3 bar, comfortable rain-effect spray. Tamperproof, scale-resistant fixed shower head with automatic flow rate regulation. Adjustable spray. Accessible filter. Integrated stopcock. M½" connection for mixed water supply. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка714800
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииShower panel
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-04-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1018
    • Ширина (мм)79
    • Глубина (мм)81
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)885
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Описание Uniclass 2015Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка