Опубликуйте свои продукты
714900 SPORTING 2 SECURITHERM electronic shower panel
714900 SPORTING 2 SECURITHERM electronic shower panel
    DELABIE

    714900 SPORTING 2 SECURITHERM electronic shower panel

    Thermostatic electronic shower panel - top inlets: Anodised aluminium and chrome-plated satin finish panel. Extra flat structure with concealed fixings. Mains supply 230/6V. Infrared presence detection. Shower starts when hand is moved towards the sensor (detection distance ~4cm). Shuts off voluntarily or automatically after ~60 seconds. Duty flush (~60 seconds every 24 hours after the last use). Flow rate 6 lpm at 3 bar. Tamperproof, scale-resistant fixed shower head with automatic flow rate regulation. Accessible filters and non-return valves. Integrated stopcocks. M½" connection for top inlet. Electronic shower panel suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. SECURITHERM technology: Thermostatic shower mixer directly integrated in the head of the shower panel. Temperature set by the installer. Stable temperature, pre-set at 38°C. Anti-scalding failsafe: automatic shut-off if the cold water fails. Anti-cold showers function: automatic shut-off if the hot water fails.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка714900
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииShower panel
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-08-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1013
    • Ширина (мм)79
    • Глубина (мм)81
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)936
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201422 42 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка