Опубликуйте свои продукты
749310 TEMPOSOFT time flow shower panel
DELABIE

749310 TEMPOSOFT time flow shower panel

Time flow shower panel: Anodised aluminium panel for wall-mounted, exposed installation. TEMPOSOFT time flow shower valve for mixed water supply. Soft-touch operation. Time flow ~30 seconds. Flow rate 6lpm at 3 bar. Chrome-plated, tamperproof, scale-resistant, fixed, ROUND shower head with automatic flow rate regulation. M½" mixed water connection Concealed inlet via flexible hose. Concealed fixings. Filter. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка749310
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииShower panel
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-02-09
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011613
  • Название ETIMShower column/panel
  • Код Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Описание Uniclass 2015Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка