Опубликуйте свои продукты
760004 TEMPOCHASSE direct flush kit
DELABIE

760004 TEMPOCHASSE direct flush kit

Flush system without cistern: directly connected to pipework. For wall-mounted exposed installation. For conventional pans. Time flow ~7 seconds. Vacuum breaker. In-line F1" chrome-plated brass stopcock and flow/volume rate adjuster. Chrome-plated solid brass body and push-button. Shock-resistant mechanism. Bright polished stainless steel elbow flush tube Ø 32mm with nut and collar. Base flow rate: 1 L/sec at 1 bar dynamic pressure. Compatible with rain water. 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка760004
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииWC valve
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-06-30
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Номер OmniClass23-31 19 15
  • Наименование OmniClassTankless Toilets

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка