Опубликуйте свои продукты
761004 TEMPOFLUX 1 direct flush kit
DELABIE

761004 TEMPOFLUX 1 direct flush kit

Flush system without cistern: directly connected to pipework. Wall-mounted, exposed operation. Soft-touch operation. Time flow ~7 sec. Vacuum breaker. Chrome-plated solid brass body and push-button. Inlet M¾". With chrome-plated outlet tube, collar and connection washer. Upstream supply pipes: minimum Ø 20mm required at all points (including connectors). Base flow rate: 1 L/sec at 1 bar dynamic pressure. Compatible with rain water. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка761004
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииWC valve
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-03-17
  • Номер версии1
  • Высота (мм)610
  • Ширина (мм)68
  • Глубина (мм)234
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)867
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Описание Uniclass 2015WC flushing valves
  • Номер OmniClass23-31 19 15
  • Наименование OmniClassTankless Toilets

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка