Опубликуйте свои продукты
762902 TEMPOFLUX 2 direct flush valve
DELABIE

762902 TEMPOFLUX 2 direct flush valve

Flush system without cistern: directly connected to pipework. Chrome-plated metal wall plate Ø 195mm. Concealed mechanical fixing of the wall plate. Multipurpose recessing housing. Recessing depth can be adjusted from 0 - 20mm. 3L/6L dual flush, can be adjusted to 2L/4L. Soft-touch operation. Vacuum breaker. Integrated stopcock and flow rate / flush volume adjuster. Solid brass body. Chrome-plated metal push-button. In-line inlet M¾". Outlet connection for PVC tube Ø 26/32mm. Acoustic level complies with European standard EN 12541 class II. Upstream supply pipes: minimum Ø 20mm required at all points (including connectors). Base flow rate: 1L/sec at 1 bar dynamic pressure. Compatible with rain water. Suitable for rimless WC pans without flow rate regulation and suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. This model does not have a waterproof recessing housing. The installer must ensure that the recessing area is waterproof and any leaks or condensation can drain away (see installation guide).
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка762902
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииWC valve
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-07-04
  • Номер версии1
  • Высота (мм)195
  • Ширина (мм)195
  • Глубина (мм)51
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)1507
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Номер OmniClass23-31 19 15
  • Наименование OmniClassTankless Toilets

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка