Опубликуйте свои продукты
763000 TEMPOFLUX 3 control plate for WCs
763000 TEMPOFLUX 3 control plate for WCs
763000 TEMPOFLUX 3 control plate for WCs
763000 TEMPOFLUX 3 control plate for WCs
    DELABIE

    763000 TEMPOFLUX 3 control plate for WCs

    Control plate and recessed time flow direct flush valve TEMPOFLUX 3, kit 2/2: Flush system without cistern: directly connected to pipework. Satin stainless steel plate 210 x 162mm. Control plate is installed manually via hidden fixings. TEMPOFLUX 3 F¾" valve compatible with sea water, rain water and grey water. Soft-touch operation. AB anti-blocking system: flush only takes place once the push-button is released. 3L/6L dual flush can be adjusted to 2L/4L. Rectangular design. Complies with European standard EN 12541 (class II acoustic level). Upstream supply pipes: minimum Ø 20mm required at all points (including connectors). Base flow rate: 1 L/sec at 1 bar dynamic pressure. Suitable for rimless WC pans and suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. Order with frame system reference 564060DE, 564065DE or 5645065, or with 763BOX recessed housing.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка763000
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииWC valve
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-04-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)211
    • Ширина (мм)161
    • Глубина (мм)14
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)526
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201422 42 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка