Опубликуйте свои продукты
763256 TEMPOFLUX 3 AB flush system
763256 TEMPOFLUX 3 AB flush system
    DELABIE

    763256 TEMPOFLUX 3 AB flush system

    Flush system without cistern: directly connected to pipework. For walls ≤ 200mm. Soft-touch operation. AB anti-blocking system: flush only takes place once the push-button is released. Time flow ~7 seconds. Vacuum breaker. Stopcock and volume/flow rate adjustment, activation unit and cartridge are all integrated and accessible via the service duct. Chrome-plated metal push-button. Shock-resistant mechanism. In-line inlet M¾". Complies with European standard EN 12541 (class II acoustic level). Cut-to-size threaded rod. Upstream supply pipes: minimum Ø 20mm required at all points (including connectors). Base flow rate: 1L/sec at 1 bar dynamic pressure. Compatible with rain water. Suitable for rimless WC pans without flow rate regulation and suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка763256
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииWC valve
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-05-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)53
    • Ширина (мм)53
    • Глубина (мм)4
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)529
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
    • Описание Uniclass 2015WC flushing valves
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка