Опубликуйте свои продукты
778000 TEMPOSTOP time flow urinal valve
DELABIE

778000 TEMPOSTOP time flow urinal valve

Exposed time flow urinal valve: For standard, siphon action, or stall urinals. For wall-mounted installation. Time flow ~3 seconds. Flow rate pre-set at 0.15 l/sec. at 3 bar, can be adjusted. Compatible with rain water. Chrome-plated brass body M½". Wall plate. Angled for recessed inlet. 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка778000
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииUrinal valve
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-07-06
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Номер OmniClass23-31 21 13
  • Наименование OmniClassWater Flush Urinals

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка