Опубликуйте свои продукты
778700 TEMPOFLUX control plate for urinals
DELABIE

778700 TEMPOFLUX control plate for urinals

Control plate and time flow valve TEMPOFLUX F½", kit 2/2: Satin finish stainless steel wall plate 145 x 145mm. Chrome-plated metal button. Soft-touch operation. Time flow pre-set at ~3 seconds. Flow rate pre-set at 0.15 L/sec. at 3 bar, can be adjusted up to 0.3 L/sec. Compatible with sea water, rain water and grey water. Complies with European standard EN 12541 (class II acoustic level). Install in waterproof housing with waterproof collar, filter and stopcock. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. Order with frame system references 543006 for urinals Ø 35mm, 543006D for urinals with flexible ½" or with 778BOX recessed housing.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка778700
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииUrinal valve
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-06-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)145
  • Ширина (мм)143
  • Глубина (мм)15
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалАБС-пластик
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)578
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Писсуары
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Номер OmniClass23-31 21 00
  • Наименование OmniClassUrinals

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка