Опубликуйте свои продукты
778755 TEMPOFLUX time flow urinal valve
DELABIE

778755 TEMPOFLUX time flow urinal valve

Exposed time flow urinal valve: For standard or siphon action urinals. For wall-mounted exposed installation. Soft-touch operation. Time flow pre-set at 3 seconds. Vacuum breaker. Flow rate pre-set at 0.15 l/sec. at 3 bar, can be adjusted up to 0.3 l/sec. Innovative stopcock and flow rate adjustment system integrated in the wall plate (patented). Compatible with rain water. Complies with European standard EN 12541 (acoustic level class II). Chrome-plated solid brass body M½". With a chrome-plated neck tube and connection washer Ø 35mm. Angled for recessed inlet . Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка778755
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииUrinal valve
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-07-09
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Номер OmniClass23-31 21 13
  • Наименование OmniClassWater Flush Urinals

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка