Опубликуйте свои продукты
778766 TEMPOFLUX time flow urinal valve
778766 TEMPOFLUX time flow urinal valve
    DELABIE

    778766 TEMPOFLUX time flow urinal valve

    Exposed time flow urinal valve: For DELABIE DELTACÉRAM urinals. Wall-mounted exposed installation. Soft-touch operation. Time flow pre-set at ~7 seconds. Flow rate pre-set at 0.15 L/sec. at 3 bar, can be adjusted up to 0.3 L/sec. Innovative stopcock and flow rate adjustment system integrated in the wall plate (patented). Compatible with rain water. Complies with European standard EN 12541 (class II acoustic level). Chrome-plated solid brass body M½". With chrome-plated neck tube. Angled for recessed inlet. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка778766
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииUrinal valve
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-04-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)377
    • Ширина (мм)60
    • Глубина (мм)70
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)692
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Писсуары
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
    • Описание Uniclass 2015Urinal flushing valves
    • Номер OmniClass23-31 21 13
    • Наименование OmniClassWater Flush Urinals

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка