Опубликуйте свои продукты
790300 TEMPOMIX time flow shower panel
DELABIE

790300 TEMPOMIX time flow shower panel

Time flow shower panel with fixed shower head: Anodised aluminium shower panel for wall-mounted, exposed installation. Top inlet via stopcocks M½". TEMPOMIX shower mixer with adjustable maximum temperature limiter. Soft-touch operation. Time flow ~30 seconds. Flow rate 6 lpm at 3 bar. Chrome-plated, tamperproof, scale-resistant, fixed, ROUND shower head with automatic flow rate regulation. Concealed fixings. Filters and non-return valves. Shower panel suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка790300
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииShower panel
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-07-31
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка