Опубликуйте свои продукты
790975 TEMPOMIX time flow shower mixer
DELABIE

790975 TEMPOMIX time flow shower mixer

Exposed time flow shower panel: TEMPOMIX ¾" single control mixer. For panels from 8 to 16mm. Temperature adjustment and operation on control. Maximum temperature limiter (can be adjusted by installer). Soft-touch operation. Time flow ~30 seconds. Flow rate 12 lpm at 3 bar, can be adjusted. Chrome-plated solid brass. Integrated filters and non-return valves. Chrome-plated metal control. 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка790975
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииShower mixer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-04-16
  • Номер версии1
  • Высота (мм)70
  • Ширина (мм)70
  • Глубина (мм)48
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)906
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC010546
  • Название ETIMMechanical control system for shower
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка