Опубликуйте свои продукты
792300 SECURITHERM shower panel
DELABIE

792300 SECURITHERM shower panel

Thermostatic time flow shower panel: Anodised aluminium shower panel for wall-mounted, exposed installation. Top inlet via in-line stopcocks M½". SECURITHERM thermostatic shower mixer. Adjustable temperature control from cold water up to 38°C with 1st limiter set at 38°C and 2nd limiter set at 41°C. Anti-scalding failsafe: automatic shut-off if cold water fails. Anti-cold showers function: automatic shut-off if hot water fails. Thermal shocks are possible. Soft-touch operation. Chrome-plated, tamperproof, scale-resistant fixed, ROUND shower head with automatic flow rate regulation. Time flow ~30 seconds. Flow rate 6 lpm at 3 bar. Concealed fixings. Filters and non-return valves. Time flow shower panel suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка792300
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииShower panel
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-08-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1101
  • Ширина (мм)210
  • Глубина (мм)124
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)4417
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка