Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Completa - T5 and LED - Pendant and Surface Light

Уникальная ссылка: delray_completa
Брэнд: Delray Lighting LLC
Тип продукции: General Luminaries, Non Directional
Группа продукции: Seamless T5
Дата публикации: 2012-10-25
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (39)
Inline Pendant
  • Completa is a stand alone 4’ or 8’ dual inline pendant fixture. Each fixture requires its own power feed.
  • Aluminum extrusion with a matte anodized finish.
  • Suspended with field-adjustable aircraft cable, with pushbutton glider.
  • 8’ gray 18 AWG power cord.
  • G5 push-in lamp holders.
  • Frosted DR actylic lens.
  • Standard output electronic ballasts are 120/277V, 50/60 Hz universal, mounted inside housing.
  • U.L. listed for damp locations.


Основной материал:
Вспомогательный материал:
Разработано в: United States
Страна-производитель: United States

Категория BIMobject: Освещение - Подвески
Продукция доступна в:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®