Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

DOS LINEAR DIRECT/INDIRECT WHITE LED WITH OPAL ACRYLIC LENS

Уникальная ссылка: delray_dos_linear
Брэнд: Delray Lighting LLC
Тип продукции: Strip Lights
Группа продукции: LED
Дата публикации: 2016-09-20
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (11)
CONSTRUCTION
Aluminum extrusion with a matte anodized finish. DR actylic frosted lenses.
Suspended with field-adjustable aircraft cable, with push-button glider. 8 ft. gray or white 22 AWG power cord. Each fixture requires its own power feed. Specify XP for additional length. (Max. 25 ft.)
cUL listed for dry locations.

LED DRIVERS
Constant voltage, 100W/24V universal for SQ–RGB DMX.
60W/12V driver for Red or Blue LEDs.
Electronic drivers, DMX and dimmer interface housed in canopy or remote gear box for easy access. Color LED options include Red and Blue, as well as SQ–RGB , controlled with a DMX 512 interface (BDMXMOD).
Optional wall box control offered separately (see Traxon, back page.)
cUL listed for dry locations.

WHITE LEDs
Nichia Corp. NFSL757 linear board chips. White color temperatures include W30 (3000K), W35 (3500K), and W40 (4000K).

COLOR LEDS
  • 12V single color LEDs (Red and Blue), 3.2W per ft.
  • 24V SQ–RGB, 9.6W per ft.
cUL listed for dry locations.


Основной материал: Aluminium
Вспомогательный материал: Acrylic
Разработано в: United States
Страна-производитель: United States

Категория BIMobject: Освещение - Потолочное оборудование
Классификация IFC: Light Fixture
Название по ССКПУ ООН: Downlighting fixtures
Код ССКПУ ООН: 39111515
Uniclass 1.4 Код: JY73
Uniclass 1.4 Описание: Luminaires and lamps
Uniclass 2.0 Код: PR-49
Uniclass 2.0 Описание: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Код: EF_70_80
Uniclass 2015 Описание: Lighting
NBS Reference Код: 49
NBS Reference Описание: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
Номер OmniClass: 23-35 47 11
Наименование OmniClass: Lighting Fixtures
CSI UniFormat II Code: D5020
CSI UniFormat II Title: Lighting & Branch Wiring
Продукция доступна в:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®