Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

KONE 3 SMALL CLEAR LED PENDANT LUMINAIRE - KLP32

Уникальная ссылка: delray_klp32
Брэнд: Delray Lighting LLC
Тип продукции: Downlights
Группа продукции: Kone 3 LED Pendant
Дата публикации: 2016-03-09
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (5)
CONSTRUCTION
  • Canopy mounts to standard J-boxes, suspends from aircraft cables with push button gliders.
  • Die cast aluminum housing and heat sink.
  • Clear outer glass shade with opal glass interior downlight.
  • Standard mount is 6 ft. adjustable aircraft cable and power cord. Order XP for extra pendant length.

LED DRIVERS
  • Standard drivers are constant current, universal voltage, with 0–10V dimming to 15%.
  • Driver housed inside canopy for easy access.
  • Emergency Battery Pack (KLPEM) provides 7W for 90 mins. Voltage must be specified.
  • cU.L. listed for dry locations.

A-LINE LEDs
  • Cree LED modules feature opal diffusers that provide the appearance of an A-lamp from below.
  • Available in 21W/2000 Lumens and 31W/3000 Lumens.
  • Available in three white color temperatures:
    W30 (3000º K), W35 (3500º K), and W40 (4000º K).
  • CRI = 92, R9 = 72
  • Dimming available for both Lumen outputs and all color temperatures.
  • 50,000 hour LED life
  • 5-year LED warranty


Основной материал:
Вспомогательный материал:
Разработано в: United States
Страна-производитель: United States

Категория BIMobject: Освещение - Подвески
Продукция доступна в:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®