Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

LUMA Prismatic LED

Уникальная ссылка: luma_prismatic
Брэнд: Delray Lighting LLC
Тип продукции: Downlights
Группа продукции: LUMA
Дата публикации: 2017-11-06
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (5)
CONSTRUCTION
Convection vented die cast aluminum heat sink housing. The LEDs are enclosed in a frosted lens and, therefore, safe for food service applications without a supplemental aperture lens.
The acrylic prismatic defractor is available in C–Clear or O–Opal

ACRYLIC DIFFUSER CLEANING
Warning: Do not clean with ammonia based cleaners (e.g. Windex®). Use only water or cleaners specifically formulated for cleaning plastics.

WHITE LEDs
Nichia Corp. NFSL757 tight bin chips on aluminum clad boards.
White color temperature LEDs are W30 (3000K), W35 (3500K), or W40 (4000K), rated 90CRI.
Drivers are programmable constant current, 0–10V, 1% dimming, standard.

CUSTOM LUMEN OUTPUT REDUCTION
Factory-set custom reduced-lumen output driver configuration.
Order XL . Specify lumens.
cUL listed for damp locations

STANDARD DIMMING
Programmable, 0–10V, dims to 1%.
LUTRON DIMMING DRIVERS
BDIM-W9
• Lutron Hi-Lume L3DA Series, 3-wire
• Dims to 1%
• For 5,000 lumens only.
BDIM-W11
• Lutron EcoSystem LDE14 Series
• Dims to 1%
• Fade to off.
• For 5,000 lumens only.
CUSTOM LUMEN OUTPUT
REDUCTION
XL–Factory-set custom reduced-lumen output driver configuration. Specify lumens.
EMERGENCY
Voltage must be specified
EM7–7W for 90 minutes.
EM12 –12W for 90 minutes.


Основной материал: Aluminium
Вспомогательный материал:
Разработано в: United States
Страна-производитель: United States

Категория BIMobject: Освещение - Подвески
Классификация IFC: Light Fixture
Название по ССКПУ ООН: Lighting Fixtures and Accessories
Код ССКПУ ООН: 3911
Uniclass 1.4 Код: JY73
Uniclass 1.4 Описание: Luminaires and lamps
Uniclass 2.0 Код: PR-49
Uniclass 2.0 Описание: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Код: EF_70_80
Uniclass 2015 Описание: Lighting
NBS Reference Код: 49
NBS Reference Описание: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Lighting
Номер OmniClass: 23-35 47 11
Наименование OmniClass: Lighting Fixtures
Продукция доступна в:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject®