Опубликуйте свои продукты
BreezGreenBuilder GBR100H -- 100 CFM with Humidity Sensor
BreezGreenBuilder GBR100H -- 100 CFM with Humidity Sensor
BreezGreenBuilder GBR100H -- 100 CFM with Humidity Sensor
BreezGreenBuilder GBR100H -- 100 CFM with Humidity Sensor
BreezGreenBuilder GBR100H -- 100 CFM with Humidity Sensor
    Delta Electronics (Americas) Ltd.

    BreezGreenBuilder GBR100H -- 100 CFM with Humidity Sensor

    4.7 из 5 звезд4.7(12 отзывы)
    • ENERGY STAR® qualified with innovative brushless DC motor technology
    • Perfectly quiet operation at less than 1.4 Sones
    • UL approved for ceiling and wall mount installation
    • For humidity control mode, when humidity is above the user-adjustable set-point, fan runs at full speed (100 CFM). When humidity is below the set-point, the fan runs continuously at a pre-set lower level (0 or 60 CFM)
    • Adjustable humidity set points between ~50% to ~80% RH
    • Allows fan to operate in full speed mode or humidity control mode by manual switch
    • UL and cUL listed for tub/shower enclosure when used with GFCI-protected branch circuit wiring
    • Blue and amber LED indicator lights to show humidity control and full speed modes
    • Annual energy cost for 24/7 full speed operation is approximately $13.15*
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdelta-gbr100H
    • Тип продукцииFans
    • Группа продукцииDelta Breez
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-11-28
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вТайвань
    • Страна-производительКитай
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
    • Название по ССКПУ ООНFans
    • Код ССКПУ ООН40101604
    • Код Uniclass 2015Pr_65_67_29
    • Описание Uniclass 2015Fans
    • Код CSI MasterFormat 201423 34 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Axial HVAC Fans
    • Номер OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Наименование OmniClassCeiling Fans