Опубликуйте свои продукты
Синий автомобиль
BIMobject (Demo)

Синий автомобиль

4.4 из 5 звезд4.4(319 отзывы)

Please be aware that these 3D models consist of imported geometry and contain a high number of polygons. They were not originally created within Revit, but rather designed specifically for detailed closeup views and visualization in software like 3dsMax. While they should function in Revit, it is advisable to use them sparingly and only if your computer and project resources can handle them, as they may consume a significant amount of memory and potentially cause issues.

Cпецификация
  • modelled in 3DS Max!

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаblue-car
  • Тип продукцииEntourage
  • Группа продукцииCars
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-05-09
  • Номер версии2
Ссылки
Связанные
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - машины
  • Код ETIMEG000020
  • Название ETIMCircuit breakers and fuses
  • Код CSI MasterFormat 201441 14 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Batch Cars/Transports

Доступно в регионах:

Европа
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
4.6 из 5 звезд 4.6 (18)
4.8 из 5 звезд 4.8 (8)