Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

BIMobject live Mosquito demo Container

Уникальная ссылка: live_mosquito_container
Брэнд: BIMobject (Demo)
Тип продукции: Site
Группа продукции: Construction
Ширина (мм): 12190
Высота (мм): 2591
Глубина (мм): 2438
Дата публикации: 2014-10-23
Номер версии: 3
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (2)
This is a technical demostration of an object created in the server environment in WEB GL and then automatically created a BIM object. Technology used is BIMobject® Mosquito™


Основной материал: Brass
Вспомогательный материал: Fabric
Разработано в: Sweden
Страна-производитель: Sweden
Масса нетто (кг): 30480

Категория BIMobject: Строительство - Строительство объекта
Классификация IFC: Building Element Proxy
Название по ССКПУ ООН: Construction and maintenance support equipment
Код ССКПУ ООН: 3019
Uniclass 1.4 Код: L
Uniclass 1.4 Описание: Construction Products
Uniclass 2.0 Код: PR-XX
Uniclass 2.0 Описание: Construction Aids
NBS Reference Код: XX
NBS Reference Описание: Construction Aids
Номер OmniClass: 23-15 15 15
Наименование OmniClass: Wall Cladding Panels
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
BIMobject (Demo)

Demo live

Demo BOPC property set

Название Значение
Depth 100 mm

Architonic

Architonic Additional Information

Architonic Additional Information

Additional links and information from the same product in Architonic

Название Значение
Architonic ID 123456

BIMobject SEEK Properties

Construction - Site Construction

Название Значение
Created By matthew@bimobject.com
Material Steel

BSD SpecLink

BSD Speclink properties

BSD Speclink properties

Specifications for the Construction industry AIA Masterformat

Название Значение
Product Master Spec https://www.rtcevents.com/blog/?p=4391

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Area 100
Created By matthew@bimobject.com
Description I am a metal box
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Category Site Work
Colour Grey
Created By matthew@bimobject.com
Description I am a metal box
Finish Steel
Manufacturer BIMobject
Material Steel
Model Number 12345

System Family Properties

MaterialProperties

Название Значение
Density 100

SystemFamilyProperties

Название Значение
Density 100

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию