Опубликуйте свои продукты
Tani Moto
Tani Moto
Tani Moto
Tani Moto
    De Padova

    Tani Moto

    3.5 из 5 звезд3.5(13 отзывы)
    Vico Magistretti - 1991 Japanese delicacy for a self-supporting modular bookcase, for infinite and also corner configurations. A few simple lines give form to a true classic for the home or office. The slender internal dividers can be adjusted for storage of books of different sizes. Material Structure in solid wood. Wood particle-board panels, veneered. Mobile internal shelves and vertical dividers in painted wood particle board. Base (feet/wheels): Adjustable feet. Finish / Colour: Natural oak or black walnut, finished with transparent acrylic open-pore varnish. Shelves and vertical dividers painted in eggshell white, only for oak version, or in venereed black walnut. Note: The internal shelves can be placed in five positions at a distance of 32 mm.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаtani_moto
    • Тип продукцииBookcase
    • Группа продукцииTani Moto
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2011-01-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2070
    • Ширина (мм)1040
    • Глубина (мм)330
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалДуб
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель