Опубликуйте свои продукты
Bike File Floor
Dero

Bike File Floor

High efficiency

The Bike File is our most space efficient u-lock compatible product. Sturdy sliding hangers allow nine bikes to be securely stored in an eight-foot section while allowing for easy loading and unloading of bikes.

Cпецификация
  • Materials:

    Trolley Track: 12 gauge stainless steel

    Trolley Assembly: Stainless steel

    Hanger arms: 1" 16g

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdero-bike-file-floor
  • Тип продукцииBicycle Racks
  • Группа продукцииBike Racks
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-12-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Bike Racks & Shelters
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_21
  • Описание Uniclass 2015Cycle stands and lockers
  • Код CSI MasterFormat 201412 93 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
  • Номер OmniClass23-11 29 11 11
  • Наименование OmniClassBicycle Racks

Доступно в регионах:

Океания Северная Америка Южная Америка Европа Азия
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
4.1 из 5 звезд 4.1 (9)
4.5 из 5 звезд 4.5 (6)
3.7 из 5 звезд 3.7 (6)