Опубликуйте свои продукты
Dero Bike Locker Single (D1)
Dero Bike Locker Single (D1)
Dero Bike Locker Single (D1)
    Dero

    Dero Bike Locker Single (D1)

    This all-metal bike locker is a perfect option for long-term bike parking applications, where greater security and protection from the elements is needed. The Bike Locker Single D1 features sturdy, steel construction and a tamper-resistant and ADA compliant handle.

    Cпецификация
    • Materials:

      • Frame: 1.50” x 3.00” x 14g tube
      • Floor and side panels: 18g plate
      • Door: 16g plate
      • Top: 18g plate

      Finishes: 

      • Frame: Hot dipped galvanized
      • Panels and door: Powder coat over G90 electro plated steel
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdero-bike-locker-single-d1
    • Тип продукцииBicycle Racks
    • Группа продукцииLockers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-08-01
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)49
    • Ширина (дюймы)32
    • Глубина (дюймы)72
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Bike Racks & Shelters
    • Код Uniclass 2015SL_90_10_77
    • Описание Uniclass 2015Shelters
    • Код CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Номер OmniClass23-11 29 11 13
    • Наименование OmniClassBicycle Shelters

    Доступно в регионах:

    Океания Северная Америка Южная Америка Европа Азия
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
    4.1 из 5 звезд 4.1 (9)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (6)
    3.7 из 5 звезд 3.7 (6)