Опубликуйте свои продукты
Cycle Stall Elite
Cycle Stall Elite
Cycle Stall Elite
Cycle Stall Elite
    Dero

    Cycle Stall Elite

    4.5 из 5 звезд4.5(6 отзывы)
    Easy Conversion

    The Cycle Stall bike corral turns a standard on-street, car parking stall into protected, bike parking. The Cycle Stall is the first on-street bike parking kit that includes everything needed for the conversion from car to bike parking.

    Rugged Support

    The Cycle Stall frame is built from rugged, impact resistant, two inch steel. It provides a physical barrier from traffic while including racks with optimum frame support and security. The Cycle Stall is designed to work in a standard 22' parking stall. Additional sections may be added to extend your on-street bike parking when needed.

    Like a Fish Needs a Bicycle

    Fish and car shapes are also available

    Parks 14 bikes.

    Cпецификация
    • Materials:

      • Main body: 2" x 1/8" square tube
      • Locking bars: 1.5" x 1/8" square tube

      Finishes: Hot dipped galvanized or powder coat

      Traffic delineators are included.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdero-cycle-stall-elite
    • Тип продукцииBicycle Racks
    • Группа продукцииBike Racks
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2015-12-01
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Bike Racks & Shelters
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Описание Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Код CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Номер OmniClass23-11 29 11 11
    • Наименование OmniClassBicycle Racks

    Доступно в регионах:

    Океания Северная Америка Южная Америка Европа Азия
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
    4.1 из 5 звезд 4.1 (9)
    3.7 из 5 звезд 3.7 (6)