Опубликуйте свои продукты
Dero Duplex
Dero Duplex
Dero Duplex
Dero Duplex
    Dero

    Dero Duplex

    3.7 из 5 звезд3.7(6 отзывы)
    The Next Level of Parking

    The Dero Duplex doubles the capacity of your bike parking area with secure, efficient, and orderly storage. Its staggered design means that bikes enter and exit easily without entanglement. Sturdy trays with high sides keep bikes from slipping off while loading or unloading and also make the Duplex compatible with most standard u-locks.

    Up with bikes!

    Cпецификация
    • Materials:

      • Main frame tube: 2" 11g square tube
      • Connector plates: 1/4” plate
      • Bike trays: 11g plate

      Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat or 304 grade stainless steel

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdero-duplex
    • Тип продукцииBicycle Racks
    • Группа продукцииBike Racks
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2015-12-01
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Bike Racks & Shelters
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Описание Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Код CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Номер OmniClass23-11 29 11
    • Наименование OmniClassBicycle Racks and Shelters

    Доступно в регионах:

    Океания Северная Америка Южная Америка Европа Азия
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
    4.1 из 5 звезд 4.1 (9)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (6)