Опубликуйте свои продукты
Hoop Rack Heavy Duty
Hoop Rack Heavy Duty
Hoop Rack Heavy Duty
Hoop Rack Heavy Duty
    Dero

    Hoop Rack Heavy Duty

    Beefed Up Security

    For added security and peace of mind, the Heavy Duty Hoop Rack uses a larger, thicker pipe than our standard Hoop Rack. The Heavy Duty Hoop meets APBP guidelines for u-lock compatibility and two points of support for the bike.

    Cпецификация
    • Materials: 2” schedule 40 pipe (2.375” OD)

      Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat or 304 grade stainless steel

      Mount Options: Surface mount, in-ground or rail mount

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdero-hoop-rack-heavy
    • Тип продукцииBicycle Racks
    • Группа продукцииBike Racks
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2015-12-01
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)35
    • Ширина (дюймы)22.5
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Bike Racks & Shelters
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Описание Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Код CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Номер OmniClass23-11 29 11 11
    • Наименование OmniClassBicycle Racks

    Доступно в регионах:

    Океания Северная Америка Южная Америка Европа Азия
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
    4.1 из 5 звезд 4.1 (9)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (6)
    3.7 из 5 звезд 3.7 (6)