Опубликуйте свои продукты
Ultra Space Saver Single
Ultra Space Saver Single
Ultra Space Saver Single
Ultra Space Saver Single
    Dero

    Ultra Space Saver Single

    Go Vertical!

    When you can’t park your bike horizontally, on the floor or on the ceiling. The Ultra Space Saver Single is your parking solution. A smaller version of our Space Saver Modular System, the Single parks your bike vertically and mounts onto nearly any wall type (except metal studs).

    U-lock Compatible

    U-lock capabilities make this rack great for property managers as well for home storage use. Quick installation only requires 4 anchors drilled into the wall. Save room today with the Ultra Space Saver Single, or check out the whole modular system if you need to park many bikes.


    Cпецификация
    • Materials:

      • Body: 1” OD 11 gauge tube with 1⁄2” steel round bar hanger
      • Mounting flanges: 1/4” plate

      Finishes: Powder coat for interior use or powder coat for exterior use (includes powder coat primer under final coat)

      Tube options: Round or square

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdero-ultra-space-saver-single
    • Тип продукцииBicycle Racks
    • Группа продукцииBike Racks
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2015-12-01
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)31
    • Глубина (дюймы)27
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Bike Racks & Shelters
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Описание Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Код CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Номер OmniClass23-11 29 11 11
    • Наименование OmniClassBicycle Racks

    Доступно в регионах:

    Океания Северная Америка Южная Америка Европа Азия
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
    4.1 из 5 звезд 4.1 (9)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (6)
    3.7 из 5 звезд 3.7 (6)