Опубликуйте свои продукты
Veloport
Veloport
Veloport
Veloport
Veloport
    Dero

    Veloport

    The graceful lines and modern laser cut design makes the Veloport™ stand out while still offering the security and durability you need in your long-term bike parking. Each bay of this all-metal, modular bike locker parks one bicycle on a lockable tray that helps guide the bike into the port.

    Cпецификация
    • Materials:

      • Frame: 2” x 14g square tube
      • Back and side panels: 18g plate
      • Door: 12g aluminum plate 

      Finishes: 

      • Frame: Hot dipped galvanized
      • Panels and door: Powder coat
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаveloport
    • Тип продукцииBicycle Racks
    • Группа продукцииLockers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-21
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Bike Racks & Shelters
    • Код Uniclass 2015SL_90_10_77
    • Описание Uniclass 2015Shelters
    • Код CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Номер OmniClass23-11 29 11 13
    • Наименование OmniClassBicycle Shelters

    Доступно в регионах:

    Океания Северная Америка Южная Америка Европа Азия
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
    4.1 из 5 звезд 4.1 (9)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (6)
    3.7 из 5 звезд 3.7 (6)