Опубликуйте свои продукты
ARTO - PENDANT LIGHT GRAND
ARTO - PENDANT LIGHT GRAND
ARTO - PENDANT LIGHT GRAND
ARTO - PENDANT LIGHT GRAND
ARTO - PENDANT LIGHT GRAND
ARTO - PENDANT LIGHT GRAND
ARTO - PENDANT LIGHT GRAND
ARTO - PENDANT LIGHT GRAND
ARTO - PENDANT LIGHT GRAND
    DESIGNHEURE

    ARTO - PENDANT LIGHT GRAND

    Installed individually, the Arto pendant has a sculptural character. The graphical lines throughout the composition of the lampshades are appreciated from many different angles. When installed in groups or as a custom architectural composition, different faces and views can be added and appreciated within the totemic design.

    Cпецификация
    • Design: Frédéric Malphettes

      6 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 40 x l. 15 x H. 233 cm / L. 15.7’’ x l. 5.9’’ x H. 91.6’’ (textile cord : 2 m)
      Materials :
      Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 70 mm x H. Max 120 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.7’’ x H. Max 4.7’’

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаarto-pendant-light
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-01-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2330
    • Ширина (мм)400
    • Глубина (мм)150
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)1
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы

    Доступно в регионах:

    Европа Океания Северная Америка